Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90

M12 Flanschstecker B codiert Hinterwand Profibus

PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 1,5m
No.d'art.: 7000-14131-8410150
Poids: 0.135 kg
Pays d'origine:  DE
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Description


Bride mâle
M12, 2 pôles
Codage B
blindé
Montage paroi arrière
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificates as JSON - filtered
Technologies de bus

Forme
Forme 14131
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V AC/DC
Tension de choc assignée 1.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Nombre de pôles 4
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage Codage B
Indicateur à LED non
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Degré de protection IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Degré de protection NEMA 3, 4, 6P (UL 50E)
Matériau verrouillage Laiton, nickeIé
Raccord presse-étoupe M12 (SW14)
Caractéristiques générales
Matériau (contact) Alliage en cuivre
Matériau (surface de contact) Au
Degré de pollution 3
Longueur non gainée 20 mm
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Câbles
Identification du câble 841
Homologation (câble) cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform
Poids de câble [G/m] 70,4 g
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 72 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.13 mm
Structure (conducteur) 19× 0.13 mm
AWG similaire à AWG 24
Matériau (isolation des fils) ZE-PE
Propriétés du matériau (isolation des fils) sans CFC, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore (isolation des fils) 60 ±3 D
Ø de conducteur avec isolation 2.55 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation ro, ve
Blindage oui
Blindage (type) Copper braid
optical shield cover min. 85%
Matériel (gaine) PUR
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistant à l'abrasion
Dureté Shore (gaine) 87 ±3 A
Ø extérieur (gaine) 7.7 mm ±5%
Couleur (gaine) violet
Résistance chimique Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Résistance thermique retardateur de flamme selon UL 1581 section 1090, section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2
Tension nominale 300 V
Tension d'essai 2 kV AC (durée du test 1 min)
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -20...+60 °C
Rayon de flexion (fixe) 7.5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 5 Mio. (25 °C)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 5 m/s²
Product article number of manufacturer 7000-14131-8410150
Longueur du câble 1,5 m

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879571258
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement Fiche technique
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered CA 7000-14131-8410150_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered US 7000-14131-8410150_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_a.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: STP 7000-14131_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
* HT, plus frais d’envoi