Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

M12Bu.Flansch D-cod.gesch.HWM o.Ltg.-ende,Ethernet

PUR 2x2x0,34 gesch. gn UL,CSA+schleppk. 5,0m

No.d'art.: 7000-14511-7960500
Poids: 0.375 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Produit conforme à la norme UN/ECE R118
Ethernet CAT5
Bride femelle
M12, 4 pôles
Codage D
blindé
Montage paroi arrière
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus
Technologies de bus
Technologies de bus

Longueur du câble 5 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Codage D
Matériau Laiton
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 60 V
Courant de service max. par contact 1,5 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Taux de transmission max. 100 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex Full duplex
Installation | Raccordement
Set de fixation M16 x 1.5
Ouverture de clé SW19
Protection des appareils | Électrique
Degré de protection NEMA 3, 4, 6P
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage nickel plated
Revêtement raccord à vis nickel plated
Matériau verrouillage Laiton
Material screw connection Laiton
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Schraubgewinde
Type de verrouillage Schraubgewinde
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Conformité, homologations, certificats
UL 50E oui

Câble
Identification du câble 796
Homologation (câble) cURus (AWM-Style 20549/11602); CE conform, ECE-R118 conform
Poids de câble [G/m] 69,3 g
Matériel fils Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 55 Ω/km (20 °C)
Structure (conducteur) 7× 0.254 mm
Section (conducteur) 1× 4× AWG22/7
Matériau isolation des fils PE
Ø de conducteur avec isolation 1.4 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation bla, ja, ble, or
Blindage oui
Blindage (type) Copper braid
Optical shield cover min. 85%
Matériel gaine PUR
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
Ø extérieur (gaine) 6.7 mm ±5%
Couleur gaine vert
Résistance chimique Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Résistance thermique retardateur de flamme selon UL 1581 section 1090, section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2
Tension nominale 300 V
Tension d'essai 2 kV AC (durée du test 1 min)
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -30...+70 °C
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 3 Mio. (25 °C)
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 5 m (horizontal)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3.3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 2 m/s²
Contrainte due à la torsion ±180°/m
Nombre de cycles de torsion max. 1 Mio. (25 °C)

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879467681
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 7000-14511-7960500_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 7000-14511-7960500_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_a.pdf (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi