MSB-A-U9
Connecteur M12 passe-cloison, M12 mâle/M12 femelle, 5 pôles, avec
No.d'art.: | 7000-42111-0000000 |
Poids: | 0.034 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Traversée d’armoire électrique
Mâle - femelle
M12, 5 pôles
Codage A
blindé
Mâle - femelle
M12, 5 pôles
Codage A
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
Tension de service CA max. | 60 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 60 V |
Tension de service CA (listé UL) | 30 V |
Tension de service CC (listé UL) | 30 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Installation | Raccordement
Couple de serrage | 0,6 Nm |
---|---|
Set de fixation | M16 x 1.5 |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Degré de protection NEMA | 3, 4, 6P |
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 2 |
Tension de choc assignée | 1,5 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | nickel plated |
---|---|
Matériau boîtier | Laiton |
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
Homologation
UL 50E | oui |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440109 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879143233 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----