Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Outil de dégainage pour câble 4,5-40mm

No.d'art.: 7000-98211-0000000
Poids: 0.116 kg
Pays d'origine:  SE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Outil de dénudage
pour
Matériel gaine
PVC
4.5...40 mm
Unité de conditionnement : 1 pièce
Isolation des conducteurs
max. 4.5 mm

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 167 mm
Largeur 37 mm
Profondeur 30,5 mm

ECLASS-6.0 21049190
ECLASS-7.0 21049190
ECLASS-8.0 21049190
ECLASS-9.0 21049190
ECLASS-10.1 21043853
ECLASS-11.1 21043853
ECLASS-12.0 21043853
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879732499
Numéro du tarif douanier 82032000
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 7000-98211-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Couteau ----
* HT, plus frais d’envoi