Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
Connecteur MOSA M12 mâle droit à raccordement rapide  7000-14205-0000000
Photo non contractuelle

Connecteur MOSA M12 mâle droit à raccordement rapide

4 pôles, 0,25-0,34mm², câble 4,5-8,8mm, codage B, Profibus
No.d'art.: 7000-14205-0000000
Poids: 0.054 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Description

PROFIBUS
Mâle droit
M12, 2 pôles
Codage B
blindé
Bornes guillotines
Technologies de bus

Forme
Forme 14205
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 32 V AC/DC
Courant de service par contact max. 4 A
Section de raccordement 0.25...0.34 mm² (AWG 22...24)
Plage de serrage (Ø câble) 4.5...8.8 mm
Degré de protection IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Ø extérieur des fils 2.0...2.6 mm
Caractéristiques générales
Plage de température -25...+85 °C
Product article number of manufacturer 7000-14205-0000000

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
EAN 4048879331739
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement Fiche technique
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 7000-14205-0000000_ina_x_01.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: STP 7000-14205-0000000_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf

* HT, plus frais d’envoi