Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Connecteur RJ45 Push Pull coudé à confectionner  7000-74061-0000000
Photo non contractuelle

Connecteur RJ45 Push Pull coudé à confectionner

No.d'art.: 7000-74061-0000000
Poids: 0.059 kg
Pays d'origine:  RO
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

PROFINET
Connecteur mâle 45°
RJ45, 4 pôles
Bornes guillotines
Section de raccordement : 0.14...0.34 mm²
Push Pull
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 60 V
Courant de service max. par contact 2 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Taux de transmission max. 100 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex Full duplex
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,14 mm²
Section de raccordement max. 0,34 mm²
Numéro AWG min. 26
Numéro AWG max. 22
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. 6,5 mm
Plage de serrage max. 9,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260703
ECLASS-7.0 2744010
ECLASS-8.0 2744010
ECLASS-9.0 27440114
ECLASS-10.1 2744010
ECLASS-11.1 2744010
ECLASS-12.0 27440114
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879363389
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 7000-74061-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 7000-74061-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 7000-74061-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • fichier de construction: STP 7000-74061_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Connecteur rectangulaire à câbler ----
---- Câble de connexion ----
---- Ligne de données ----
* HT, plus frais d’envoi