Connecteur M12 femelle coudé, bornes à vis
4 pôles, 0,14 - 1,5mm², câble 2,5-8mm
No.d'art.: | 7000-13014-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.031 kg |
Pays d'origine: | SK |
Livrable de suite.
Description
Femelle 90°
M12, 4 pôles
Bornes à vis
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
M12, 4 pôles
Bornes à vis
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 250 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 250 V |
Courant de service par contact max. (40 °C) | 7,5 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,14 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 1,5 mm² |
Installation | Raccordement
Couple de serrage | 0,6 Nm |
---|---|
Cycles d’enfichage min. | 100 |
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | Vissé, Monté |
---|---|
Degré de pollution | 3/2 |
Résistance d'isolation min. | 100 MΩ |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Schraubgewinde |
---|---|
Plage de serrage min. | 2,5 mm |
Plage de serrage max. | 8 mm |
Hauteur | 42 mm |
Largeur | 28,5 mm |
Profondeur | 20 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -30 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879838894 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----
---- Câble de connexion ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Pince coupante ----
---- Pince à dénuder ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Pince à sertir ----
---- Coupe-câbles ----