Connecteur M12 femelle coudé, bornes à vis
4 pôles, max.0,75mm², câble 6-8mm
No.d'art.: | 7000-13021-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.027 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Femelle 90°
M12, 4 pôles
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble) : 6...8 mm
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
M12, 4 pôles
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble) : 6...8 mm
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Family construction form | M12 |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 250 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 250 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 0,75 mm² |
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
Plage de serrage min. | 6 mm |
Plage de serrage max. | 8 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879201506 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Câble de connexion ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Pince à dénuder ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Coupe-câbles ----
---- Pince coupante ----
---- Pince à sertir ----