Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
Connecteur M12 femelle droit, bornes à vis  7000-12922-0000000
Photo non contractuelle

Connecteur M12 femelle droit, bornes à vis

5 pôles, max.0,75mm², câble 4-6mm
No.d'art.: 7000-12922-0000000
Produit alternatif:    7000-12921-0000000
Poids: 0.03 kg
Pays d'origine:  CN
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Femelle droit
M12, 5 pôles
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble): 4...6 mm
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate

Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V
Courant de service par contact max. 4 A
Codage Codage A
Section de raccordement max. 0.75 mm²
Plage de serrage (Ø câble) 4...6 mm
Degré de protection IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage Alliage en cuivre
Raccord presse-étoupe M12 (0.6 Nm, SW18)
Résistance d’isolement ≥ 100 MΩ
Résistance de passage ≤ 8 mΩ
Catégorie de surtension II
Caractéristiques générales
Matériau contact Alliage en cuivre
Matériau surface de contact doré
Degré de pollution 3
Plage de température -40...+85 °C
Matériau boîtier PBT GF
Type de raccordement Screw terminal

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4065909040867
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 7000-12922-0000000_E325311-MLE193908-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 7000-12922-0000000_E325311-MLE193908 -CYJV_ul_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered CA 7000-12922-0000000_E224242_ECBT8_urc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered US 7000-12922-0000000_E224242_ECBT2_ur_z_a.pdf
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 7000-12922-0000000_ina_x_01.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: STP 7000-12922-0000000_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
* HT, plus frais d’envoi