Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
Connecteur M12 mâle coudé, bornes à vis  7000-12851-0000000
Photo non contractuelle

Connecteur M12 mâle coudé, bornes à vis

5 pôles, max, 1,5mm², câble 2,5-8mm
No.d'art.: 7000-12851-0000000
Produit alternatif:    7000-12841-0000000
Poids: 0.06 kg
Pays d'origine:  SK
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Mâle 90°
M12, 5 pôles
Bornes à vis
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate

Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V AC/DC
Courant de service par contact max. 7.5 A (+40 °C; 1.5 mm²)
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm
Section de raccordement max. 1.5 mm²
Plage de serrage (Ø câble) 2.5...8.0 mm
Degré de protection IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Caractéristiques générales
Plage de température -30...+85 °C
Dimensions H×L×P 46×38×20 mm

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
EAN 4048879438247
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 7000-12851-0000000_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 7000-12851-0000000_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 7000-12851-0000000_ina_x_01.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: STP 7000-12851_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf

---- Clé dynamométrique ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Pince à dénuder ----
---- Pince à sertir ----
---- Coupe-câbles ----
---- Câble de connexion ----
---- Pince coupante ----
* HT, plus frais d’envoi