Connecteur MOSA M12 femelle droit à raccordement rapide
4 pôles, 0,14-0,34mm²
No.d'art.: | 7000-12611-0000000 |
Produit alternatif: | 7000-12901-0000000 |
Poids: | 0.022 kg |
Pays d'origine: | DE |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Femelle droit
M12, 4 pôles
Bornes guillotines
Section de raccordement : 0.14...0.34 mm²
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
M12, 4 pôles
Bornes guillotines
Section de raccordement : 0.14...0.34 mm²
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 32 V AC/DC |
---|---|
Courant de service par contact | max. 4 A |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant |
Section de raccordement | 0.14...0.34 mm² (diamètre des fils individuels min. 0.1 mm) |
Plage de serrage (Ø câble) | 2.9...5.1 mm |
Degré de protection | IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
Ø extérieur des fils | 1.0...1.6 mm |
Caractéristiques générales
Plage de température | -25...+85 °C |
---|---|
Dimensions H×L×P | 43×15×15 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
EAN | 4048879201742 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Dénudeur de câbles ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Câble de connexion ----
---- Pince coupante ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Coupe-câbles ----