Connecteur MOSA M12 femelle droit à raccordement rapide
4 pôles, 0,14-0,34mm² blindé
No.d'art.: | 7000-12651-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.028 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Femelle droit
M12, 4 pôles
Raccordement autodénudant
Section de raccordement : 0.14...0.34 mm²
Bonne résistance à l'huile et aux produits chimiques
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
M12, 4 pôles
Raccordement autodénudant
Section de raccordement : 0.14...0.34 mm²
Bonne résistance à l'huile et aux produits chimiques
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Family construction form | M12 |
---|---|
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 50 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 50 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,14 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 0,34 mm² |
Diamètre de fil individuel min. | 0,1 mm |
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur | 1,2 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 2 mm |
Type de raccordement | Bornes autodénudantes (IDC) |
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Blindé | oui |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. | 4,5 mm |
---|---|
Plage de serrage max. | 8,8 mm |
Hauteur | 49 mm |
Largeur | 19,5 mm |
Profondeur | 19,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879306034 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----
---- Pince coupante ----
---- Coupe-câbles ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Cisaille pour câbles ----