Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
MSCL0-AC-R MOSA  7000-12541-0000000
Photo non contractuelle

MSCL0-AC-R MOSA

Connecteur débrochable M12, mâle M12 coudé, 3 pôles,
No.d'art.: 7000-12541-0000000
Produit alternatif:    7000-12561-0000000
Poids: 0.02 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Mâle 90°
M12, 3 pôles
Bornes guillotines
Section de raccordement : 0.25...0.5 mm²
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Caractéristiques techniques
Tension de service max. 32 V AC/DC
Courant de service par contact max. 4 A
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Section de raccordement 0.25...0.5 mm² (diamètre des fils individuels min. 0.1 mm)
Plage de serrage (Ø câble) 4...5.1 mm
Degré de protection IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Ø extérieur des fils 1.2...1.6 mm
Caractéristiques générales
Plage de température -25...+85 °C
Dimensions H×L×P 40×40×15 mm

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
EAN 4048879201780
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf

---- Câble de connexion ----
---- Clé dynamométrique ----
* HT, plus frais d’envoi