Abbildung ähnlich
M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende
PUR 3x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 2,5m
ArtNr.: | 7000-12181-4860250 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.14 kg |
Ursprungsland: | DE |
nicht bestellbar
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879780803 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----