Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Adapter M12 St. / M12 Bu.  55112
Photo non contractuelle

Adapter M12 St. / M12 Bu.

Puffermodul für DO (Pin 4-3)

No.d'art.: 55112
Poids: 0.045 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Adaptateur
Mâle - femelle
M12 – M12, 4 pôles
max. 2 A
11 µF
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 18 V
Tension de service CC max. 30,2 V
Courant total max. 2 A
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection Vissé, Monté
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 85 %
Produit standard EN 61131-2

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879713481
Numéro du tarif douanier 85322400
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 55112_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 55112_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Données produit 55112_pd_x_11.zip (11)
  • Document: Notice d'installation 55112_ina_x_12.zip (12)
  • fichier de construction: P8 55112_p8_2_11.zip (11)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 55112_02-11.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 55112_02-11.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 55112_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi