Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Connecteur M12 mâle droit, bornes à vis  7000-12721-0000000
Photo non contractuelle

Connecteur M12 mâle droit, bornes à vis

5 pôles, max.0,75mm², câble 4-6mm

No.d'art.: 7000-12721-0000000
Produit alternatif:   
Poids: 0.024 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Mâle droit
M12, 5 pôles
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble): 4...6 mm
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate

Family construction form M12
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 60 V
Tension de service CC max. 60 V
Tension de service CA max. (listé UL) 125 V
Tension de service CC max. (listé UL) 125 V
Courant de service max. par contact 4 A
Courant de service max. par contact (URc) 3 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 0,75 mm²
Installation | Raccordement
Couple de serrage 0,6 Nm
Ouverture de clé SW18
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1,5 kV
Catégorie de surtension (EN 60664-1) III
Catégorie de surtension (EN 60950-1) II
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier PA
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Plage de serrage min. 4 mm
Plage de serrage max. 6 mm
Hauteur 60 mm
Largeur 20 mm
Profondeur 20 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879201650
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 7000-12721-0000000_ML242924_C6233-01_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: CSA US 7000-12721-0000000_ML242924_C6233-81_csau_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered CA 7000-12721-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 7000-12721-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • fichier de construction: STP 7000-12721_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Câble de connexion ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Coupe-câbles ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Pince à dénuder ----
---- Pince coupante ----
---- Pince à sertir ----
* HT, plus frais d’envoi