Coupleur inductif primaire IO-Link V1.1
Prise M12 mâle, Filetage M30
No.d'art.: | 59450 |
Poids: | 0.205 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
IO-Link Coupler (prim.)
M12 (4 pôles)
IO-Link V1.1
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
M12 (4 pôles)
IO-Link V1.1
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Rotation | 1250 rpm |
---|---|
Puissance en veille max. avec couplage | 3 W |
Puissance en veille max. sans couplage | 1 W |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de service CC min. | 21,6 V |
Tension de service CC max. | 26,4 V |
Courant de service | 0,75 A |
Communication industrielle | IO-Link
ID révision IO-Link | V1.1 |
---|---|
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Diagnostics
Diagnostic par LED | oui |
---|---|
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67, IP68 |
---|---|
Protection contre les courts-circuits de l'alimentation du capteur | oui |
Protection contre les inversions de polarité | oui |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | Chromé |
---|---|
Matériau boîtier | Laiton |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 30 mm |
---|---|
Largeur | 30 mm |
Profondeur | 77 mm |
Distance nominale min. | 0 mm |
Distance nominale max. | 7 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879677912 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Technologie de fixation ----
---- Module E/S numérique ----