Photo non contractuelle
Embase Mini (7/8) 3 pôles mâle
Filetage 1/2'', câble PVC, 18AWG - 2 m
No.d'art.: | MURE-3MR-2M-18 |
Poids: | 0.227 kg |
Pays d'origine: | US |
Livrable de suite.
données commerciales
GTIN | 4048879738798 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |