Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
M12 St. 0° / M12 Bu. 90° LED
Photo non contractuelle

M12 St. 0° / M12 Bu. 90° LED

PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m

No.d'art.: 7000-40343-6340150
Poids: 0.077 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

GTIN 4048879775717
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_c.pdf (C)
  • Certificat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • fichier de construction: STP 7000-40343_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Connecteur à bride ----
  • Connecteur M12 passe-cloison, M12 mâle/M12 femelle, 5 pôles, avec
    Livrable de suite.
    25,00 CHF
* HT, plus frais d’envoi