Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
M12 St. 90° / MSUD Doppelventilst. BF A 18mm
Photo non contractuelle

M12 St. 90° / MSUD Doppelventilst. BF A 18mm

PUR 4x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 3,5m

No.d'art.: 7000-41511-6370350
Poids: 0.299 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

GTIN 4048879539425
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Certificat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi