Photo non contractuelle
MASI20 DI4/0,2A DO4
Série MASI20 25mm - solution AS-I, protection IP20, module actif, 4
No.d'art.: | 55686 |
Poids: | 0.105 kg |
Pays d'origine: | FR |
Livrable de suite.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de bus CC min. AS-Interface | 26,5 V |
---|---|
Tension de bus CC max. AS-Interface | 31,6 V |
Consommation électrique max. port AS-i | 50 mA |
Courant total max. | 2 A |
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Courant admissible max. | 0,2 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Courant de sortie max. par broche | 0,5 A |
Communication industrielle | Données de bus
Type de réglage d'adresse | Connecteur femelle d'adressage, Maître |
---|
Communication industrielle | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) | S-7.0.E |
---|
Diagnostics
Diagnostic | Aucune tension |
---|---|
Diagnostic par LED | par module |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 91 mm |
Largeur | 25 mm |
Profondeur | 77 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | 123 |
---|---|
Type de connexion 2 | Asi Bus |
Type de connexion 3 | Input |
Type de connexion 4 | Puissance |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | male |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 6 |
PIN 1 | O 0 |
PIN 2 | O 1 |
PIN 3 | O 2 |
PIN 4 | O 3 |
PIN 5 | 0 V |
PIN 6 | 0 V |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | male |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | A + |
PIN 2 | A - |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | male |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 6 |
PIN 1 | 24 V DC U 0 |
PIN 2 | I 0 |
PIN 3 | I 1 |
PIN 4 | I 2 |
PIN 5 | I 3 |
PIN 6 | COM |
Type de connexion 4
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | male |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | Power + |
PIN 2 | Power - |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879050135 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |