MUUW +/- 10V
Interface intelligente, convertisseur analogique tension-tension MUUW
No.d'art.: | 44203 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.112 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Précision (de la valeur finale) | 1 % |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de service CC min. | 21,6 V |
Tension de service CC max. | 27,6 V |
Courant de service max. | 200 mA |
Caractéristiques électriques | Sortie
Charge max. | 400 Ω |
---|
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Fréquence de transmission max. | 1000 Hz |
---|
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée | 1,5 kV |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 75 mm |
Largeur | 22,5 mm |
Profondeur | 102 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 50 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27210990 |
ECLASS-8.0 | 27210990 |
ECLASS-9.0 | 27210990 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
GTIN | 4048879028493 |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Alimentation en courant ----