Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
RC BUG2/240-400V AC
Photo non contractuelle

RC BUG2/240-400V AC

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Klöckner Moeller /
No.d'art.: 26615
Poids: 0.094 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

400 V AC/DC
RC
Contacteurs correspondants
universel
Caractéristiques techniques
Puissance d’arrêt 146 W (VA)
Facteur d’atténuation env. 1.5× UN
Matériau Plastique, difficilement inflammable (UL 94)
Fils de raccordement cosse à fourche autoblocante
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P 61×25×67 mm
Mode de fixation avec accessoire adaptateur ASA N° de réf. 20900, enclipsable sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température -20...+70 °C
données commerciales
EAN 4048879017329
eClass 27371013
Numéro du tarif douanier 85363010
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
CSA
* HT, plus frais d'envoi