Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
CUBE67 modulo I/O espansione
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67 modulo I/O espansione

4 uscite analogiche - tensione
Codice: 56711
Peso: 0.17 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Modulo di espansione
AO4 - (E) 4× M12 (U)
Tensione
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Comunicazione interna
Corrente assorbita max. 50 mA
Indicatore LED US: alimentazione sensore e tensione d'alimentazione interna (verde: OK); UA: alimentazione attuatore (verde: OK)
Connessioni
Bus di campo tramite connessione di sistema interna
Alimentazione sensore-sistema/attuatore tramite connessione di sistema interna (max. 2× 4 A)
Ingressi I/O M12 (femmina) 5 poli, A-code
Dati generali
Grado di protezione IP67
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+75 °C)
Dimensioni H×L×P 150×30×34.5 mm
Uscita
Tensione d'alimentazione 24 V DC (EN 61131-2), via connessione di sistema (max. 4 A)
Tempo di conversione circa 1 ms (per canale)
Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 1.6 A (M12 femmina), protetto da cortocircuito e sovraccarico
Risoluzione (analogica) 11 Bit + sign
Accuratezza max. ±0.5% (dal valore finale dell'intervallo)
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS
Rottura filo, limite superiore/inferiore su canale tramite LED e BUS
Uscita di tensione
Carico min. 500 Ω
Range di misura ±10 V DC, 0...10 V DC
dati commerciali
EAN 4048879292214
eClass 27242601
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
Cavo di sistemaMostra tutto
Cavo sensore/attuatoreMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56711_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56711_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56711_987-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 56711_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 56611_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56611_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56600_ina_6_36.pdf
  • Download Manuali 56970_hdb_x_25.zip
  • Download Manuali 56975_hdb_x_10.zip
  • Download Manuali 56971_hdb_x_35.zip
* più IVA, più costi d'invio