Ti potrebbe interessare anche
DeviceNet
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
Connessioni
Bus di campo | DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, A-code |
---|---|
Alimentazione sensore-sistema/attuatore | 7/8", 5 poli, max. 9 A |
Connessione di sistema interna | M12, 6 poli; max. 4 A |
Alimentazione modulo
Tensione d'esercizio | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Corrente assorbita | max. 70 mA |
DeviceNet
Indirizzamento | Rotary switch 0...63 |
---|
Dati generali
Grado di protezione | IP67 |
---|---|
Tipo di fissaggio | Fissaggio a vite con 2 fori |
Range temperatura | 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+75 °C) |
Dimensioni H×L×P | 151×50×50.3 mm |
Cube sistema
Capacità modulo | max. 16 |
---|
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED e BUS |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Monitoraggio - sottotensione | si |
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
Cortocircuito e sovraccarico | si |
dati commerciali
EAN | 4048879048682 |
---|---|
eClass | 27242608 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
paese di origine | DE |