Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
CUBE67 nodo bus
Il prodotto può differire dall'immagine

CUBE67 nodo bus

Profibus DP
Codice: 56531
Peso: 0.45 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

PROFIBUS DP
Tecnica di connessione ECOFAST®
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
ECOFAST® è un marchio registrato SIEMENS.
PROFIBUS
Indirizzamento Rotary switch 0...99
Connessioni
Bus di campo DESINA® ECOFAST®
Alimentazione sensore-sistema/attuatore DESINA® ECOFAST®
Connessione di sistema interna M12, 6 poli; max. 4 A
Alimentazione modulo
Tensione d'esercizio 24 V DC (EN 61131-2)
Corrente assorbita max. 120 mA
Dati generali
Grado di protezione IP65
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite con 2 fori
Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+75 °C)
Dimensioni H×L×P 151×50×50.3 mm
Cube sistema
Capacità modulo max. 16
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED e BUS
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo e canale
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
dati commerciali
EAN 4048879048613
eClass 27242608
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine DE
Cavo di sistemaMostra tutto
Cavo di sistemaMostra tutto
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 56531_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56531_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 56531_967-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download File di configurazione 56501_Cube67_KFG_x_12.zip
  • Download File di progettazione 56531_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 56531_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 56531_stp_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 56531_ina_6_21.pdf
  • Download Manuali 56970_hdb_x_25.zip
  • Download Manuali 56971_hdb_x_35.zip
cULus
PROFIBUS
* più IVA, più costi d'invio