Ti potrebbe interessare anche
Modulo di espansione
DI2 - (E) NPN
DI2 - (E) NPN
Comunicazione interna
Alimentazione modulo | via connessione di sistema |
---|---|
Corrente assorbita | max. 60 mA |
Ingresso
Alimentazione sensore US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA per modulo |
---|---|
Tipo | NPN (EN 61131-2) |
Filtro d'ingresso | 3 ms |
Separazione galvanica | 500 V DC tra ingressi e comunicazione interna |
Dati generali
Grado di protezione | IP20 |
---|---|
Connessione | Morsetti a molla plug-in: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) |
Range temperatura | 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C) |
Dimensioni H×L×P | 109×12.9×76.5 mm |
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnostica tramite BUS | per modulo |
Monitoraggio - sottotensione | no |
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
Cortocircuito e sovraccarico | si |
dati commerciali
EAN | 4048879423380 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
paese di origine | TH |