Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
Cube20S DO2 230VAC relè
Il prodotto può differire dall'immagine

Cube20S DO2 230VAC relè

Codice: 57327
Peso: 0.06 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

Modulo di espansione
DO2 - (E) 230 V AC relè
Uscite a relè
Comunicazione interna
Alimentazione modulo via connessione di sistema
Corrente assorbita max. 130 mA
Dati generali
Grado di protezione IP20
Connessione Morsetti a molla plug-in: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 109×12.9×76.5 mm
Uscita
Alimentazione attuatore UA max. 30 V DC/230 V AC
Corrente per uscita max. 3 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Separazione galvanica 500 V DC tra uscite e comunicazione interna
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo
Monitoraggio - sottotensione si
Monitoraggio - nessuna tensione no
Cortocircuito e sovraccarico si
dati commerciali
EAN 4048879424448
eClass 27242604
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85364900
paese di origine TH
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 57327_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 57327_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 57327_4744-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di progettazione 57120_dxf_x_a.zip
  • Download File di progettazione 57327_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 57120_stp_x_a.zip
  • Download Manuali 57220_hdb_x_12.zip
  • Download Materiale informativo 57101_inf_x_a.zip
  • Download Software e driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
* più IVA, più costi d'invio