Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
Cube20S Ethercat-Slave
Il prodotto può differire dall'immagine

Cube20S Ethercat-Slave

Codice: 57103
Peso: 0.155 kg
  Disponibile immediatamente.
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

EtherCAT
Nodi bus
Connessioni
Connessione di sistema interna 4× morsetti a molla plug-in, max. 1.5 mm² (max. 10 A)
Alimentazione sensore-sistema/attuatore 4× morsetti a molla plug-in, max. 1.5 mm² (max. 10 A)
Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (femmina)
Alimentazione modulo
Tensione d'esercizio 24 V DC (EN 61131-2)
Corrente assorbita max. 95 mA
Dati generali
Grado di protezione IP20
Connessione Morsetto a molla plug-in: max. 1.5 mm² (max. 10 A)
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)
Range temperatura 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Dimensioni H×L×P 109×48.5×76.5 mm
EtherCAT
Indirizzamento automatico
Modalità di funzionamento FreeRun, SyncManager-Event, Distributed Clock, HotConnect
Cube sistema
Capacità modulo max. 64
Espandibilità I/O max. 1 024 Byte (Input), max. 1 024 Byte (Output)
Uscita
Tensione in uscita (I/Os/Backplane) 24 V DC/5 V DC
Corrente in uscita (I/O /Backplane) 10 A/3 A
Diagnostica
Stato comunicazione tramite LED
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS per modulo
Monitoraggio - sottotensione no
Monitoraggio - nessuna tensione si
Cortocircuito e sovraccarico si
Allarme attuatore no
dati commerciali
EAN 4048879422376
eClass 27242608
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099
paese di origine TH
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 57103_4701-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 57103_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 57103_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download File di configurazione Cube20S_57103_Kfg_10.zip
  • Download File di progettazione 57103_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 57103_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 57103_dxf_x_a.zip
  • Download Manuali 57103_hdb_x_11.zip
  • Download Materiale informativo 57101_inf_x_a.zip
  • Download Software e driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
EtherCAT
* più IVA, più costi d'invio