Ti potrebbe interessare anche
Nodi bus
PROFINET Device
PROFINET Device
Connessioni
Bus di campo | Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (femmina) |
---|---|
Connessione di sistema interna | 4× morsetti a molla plug-in, max. 1.5 mm² (max. 10 A) |
Alimentazione sensore-sistema/attuatore | 4× morsetti a molla plug-in, max. 1.5 mm² (max. 10 A) |
Alimentazione modulo
Tensione d'esercizio | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Corrente assorbita | max. 95 mA |
Dati generali
Grado di protezione | IP20 |
---|---|
Connessione | Morsetto a molla plug-in: max. 1.5 mm² (max. 10 A) |
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) |
Range temperatura | 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C) |
Dimensioni H×L×P | 109×48.5×76.5 mm |
PROFINET
Indirizzamento | DCP |
---|---|
Shared Device/Input | si, per 3 controllori |
Specification | V2.2, Conformance Class B |
MRP | si |
Cube sistema
Capacità modulo | max. 64 |
---|---|
Espandibilità I/O | max. 512 Byte (Input), max. 512 Byte (Output) |
Machine Option Management | si |
Uscita
Tensione in uscita (I/Os/Backplane) | 24 V DC/5 V DC |
---|---|
Corrente in uscita (I/O /Backplane) | 10 A/3 A |
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnostica tramite BUS | per modulo |
Monitoraggio - sottotensione | no |
Monitoraggio - nessuna tensione | si |
Cortocircuito e sovraccarico | si |
Allarme attuatore | no |
dati commerciali
EAN | 4048879422406 |
---|---|
eClass | 27242608 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
paese di origine | TH |
Cavo datiMostra tutto