Ti potrebbe interessare anche
Modulo contatore
2× 32 Bit
max. 400 kHz
OUTPUT: 12 Byte
2× 32 Bit
max. 400 kHz
OUTPUT: 12 Byte
Comunicazione interna
Alimentazione modulo | 24 V DC (20.4...28.8 V DC) |
---|---|
Corrente assorbita | max. 75 mA |
Dati generali
Grado di protezione | IP20 |
---|---|
Connessione | Morsetti a molla plug-in: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Tipo di fissaggio | innestabile su guida DIN (EN 60715) |
Range temperatura | 0...+60 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C) |
Dimensioni H×L×P | 109×12.9×76.5 mm |
Contatore
Ingresso del contatore | 2 |
---|---|
Frequenza del contatore | max. 400 kHz |
Spessore del contatore | 32 Bit (31 Bit + sign) |
Diagnostica
Stato comunicazione | tramite LED |
---|---|
Diagnostica tramite LED | per modulo |
Diagnostica tramite BUS | per modulo |
Monitoraggio - sottotensione | si |
Monitoraggio - nessuna tensione | no |
Cortocircuito e sovraccarico | si |
dati commerciali
EAN | 4048879422956 |
---|---|
eClass | 27242605 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 90291000 |
paese di origine | TH |