Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Alimentarore Emparro20-Pro monofase

IN: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 22 - 28 V/20ADC

Codice: 9000-16112-1422111
Peso: 0.89 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Gli alimentatori mofase sulla guida DIN della serie Emparro20-Pro offrono ancora più funzioni rispetto agli Emparro. Con l’adattatore IO-Link opzionale è possibile controllare e monitorare l’alimentatore di commutazione da remoto, il che consente un’integrazione completa nella propria unità di controllo. Inoltre, questi alimentatori dispongono di un monitoraggio elettronico integrato del circuito di carico; in questo modo non è più necessario un fusibile esterno sul lato CC. Questo non solo va a ridurre il dispendio di installazione, ma aumenta anche l’affidabilità dell’alimentatore. Con Emparro20-Pro è possibile accedere inoltre ad ampie informazioni di diagnosi per ridurre al minimo anomalie e tempi di fermo e massimizzare l’efficienza dell’applicazione.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi commutazione in parallelo max 2
Numero apparecchi collegamento in cascata max 2
Commutabilità in parallelo si
Connessione in serie si
Grado di sicurezza SELV/PELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50/60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Input current at input voltage 2 DC 2,2 A
Input current at input voltage 1 DC 5,2 A
Tensione di ingresso 1 CA 100 V
Tensione di entrata 1 CC 100 V
Tensione di ingresso 2 CA 240 V
Tensione di entrata 2 CC 230 V
Tensione di ingresso CA min 90 V
Tensione di ingresso CA max 264 V
Tensione di entrata CC min 90 V
Tensione di entrata CC max 250 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 5,3 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 2,2 A
Numero di fasi ingresso 2
Rendimento 93,3 % @ 115 V AC, 95,2 % @ 230 V AC
Dati elettrici | Uscita
Potenza in uscita 576 W
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita CC min 22 V
Tensione di uscita CC max 28 V
Corrente di uscita 24 A
Durata Power Boost min 5 s
Ondulazione residua (s-s) max 10 mV
Spikes (s-s) max. 200 mV
Diagnosi
Contatto d'allarme si
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a molla a innesto
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. 5000 m
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Classe di protezione (EN IEC 61140) I
Protezione da sovraccarico uscita si
Grado di inquinamento 2
Protezione da cortocircuito uscita si
Protezione dal surriscaldamento uscita si
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Tipo di raffreddamento Circolazione d’aria naturale
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) V-0
PCB rivestito conforme no
Materiale custodia Alluminio, Acciaio inox
Dati meccanici | Dati di montaggio
Peso netto 890 g
Tipo di fissaggio Avvitato
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
posizione di montaggio Orizzontale, Verticale
Altezza 146 mm
Larghezza 50 mm
Profondità 137 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Ambient temperature min. -40 °C
Ambient temperature max. 70 °C
Derating da 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 5 %
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 95 %
Environmental product conformity
REACH (EC) No 1907/2006
REACH-SVHC compliant
RoHS 2011/65/EU
China RoHS compliant | EPUP 20
WEEE compliant
CE 2014/30/EU
Certificazioni
UL E200364
ULc E200364
SEMI F47 compliant

GTIN 4048879894463
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044095

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 9000-16112-1422111_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 9000-16112-1422111_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificati: CB  9000-16112-1422111_DK-140174-UL-E200364_cb_z_a.pdf (A)
  • Certificati: IO-Link 9000-16112-1422111_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Descrizione del dispositivo: IODD 9000-16112-142x11x_KF7_e_17.zip (17)
  • Documento: Dati di prodotto 9000-16112-1422111_pd_x_17.zip (17)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 9000-16112-1421110_ina_x_11.zip (11)
  • File di progettazione: DXF 9000-16112-1422111_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 9000-16112-1422111_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 9000-16112-1422111_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 9000-16112-1422111_01-04-23_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 9000-16112-1422111_01-04-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 9000-16112-1422111_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 9000-16112-1422111_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Corrente di alimentazione ----
  • IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC
    Data di consegna su richiesta
    226,20 CHF
  • IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC
    Data di consegna su richiesta
    127,10 CHF
---- Uninteruptible Power Supply (UPS) ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio