Alimentatore Emparro20-Advanced trifase
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 22,5 - 29V/5ADC
Codice: | 9000-17332-0921110 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.66 kg |
Paese di origine: | MY |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Gli alimentatori su guida DIN a tre fasi della serie Emparro20-Advanced sono estremamente variegati e sono adatti per un’ampia serie di applicazioni in cui è richiesta una tensione continua affidabile. Grazie all’elevato rendimento di questi alimentatori è possibile risparmiare sui costi dell’energia e ridurre al contempo l’impronta di Co2. Grazie alla ridotta dispersione di calore viene allungata la durata utile degli alimentatori e ridotto il fabbisogno di raffreddamento del quadro elettrico. L’alimentatore offre anche un power-boost di 5 secondi che consente il funzionamento di carichi capacitivi e induttivi. Con una corrente di inserimento molto bassa viene impedito che si attivi l’interruttore di protezione di ingresso. La tecnologia dei morsetti push-in garantisce un’installazione rapida e semplice dell’alimentatore. Grazie alla potente protezione dalla sovratensione, gli alimentatori sono efficacemente protetti da brevi picchi di tensione, il che allunga la durata utile degli alimentatori e aumenta la disponibilità della macchina.
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi commutazione in parallelo max | 3 |
---|---|
Numero apparecchi collegamento in cascata max | 20 |
Commutabilità in parallelo | si |
Connessione in serie | si |
Grado di sicurezza | SELV/PELV |
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA | 400 V |
---|---|
Tensione di ingresso 2 CA | 500 V |
Tensione di ingresso CA min | 350 V |
Tensione di ingresso CA max | 575 V |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 0,35 A |
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 0,3 A |
Numero di fasi ingresso | 3 |
Rendimento | 91,3 % @ 400 V AC, 91,2 % @ 500 V AC |
Dati elettrici | Uscita
Potenza in uscita | 120 W |
---|---|
Tensione di uscita CC | 24 V |
Tensione di uscita CC min | 29 V |
Tensione di uscita CC max | 22,5 V |
Output current min. | 4,1 A |
Output current max. | 5,3 A |
Durata Power Boost min | 5 s |
Alimentazione tampone per caduta di rete min | 20 ms @ 400 V AC |
Alimentazione tampone per caduta di rete max | 40 ms @ 500 V AC |
Power Boost | 150 % |
Ondulazione residua (s-s) max | 10 mV |
Spikes (s-s) max. | 30 mV |
Diagnosi
Contatto d'allarme | si |
---|
Installazione | Collegamento
Connessione | Morsetti a molla a innesto |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. | 3000 m |
---|---|
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
Classe di protezione (EN IEC 61140) | I |
Protezione da sovraccarico uscita | si |
Grado di inquinamento | 2 |
Protezione da cortocircuito uscita | si |
Protezione dal surriscaldamento uscita | si |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Tipo di raffreddamento | Circolazione d’aria naturale |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) | V-0 |
---|---|
PCB rivestito conforme | no |
Materiale custodia | Alluminio |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Peso netto | 660 g |
---|---|
Tipo di fissaggio | geschnappt |
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15 |
posizione di montaggio | Orizzontale, Verticale |
Altezza | 129 mm |
Larghezza | 55 mm |
Profondità | 138,2 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Ambient temperature min. | -25 °C |
---|---|
Ambient temperature max. | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) | 95 % |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | compliant |
RoHS | 2011/65/EU |
China RoHS | compliant | EPUP 25 |
WEEE | compliant |
Halogen-free-Material | JEDEC JS709A |
Pb-free-Material | JESD97 |
CE | 2014/30/EU |
---|
Certificazioni
UL | E200364 |
---|---|
ULc | E200364 |
SEMI F47 | compliant |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Alarm |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Input |
Tipo di collegamento 3 | Output |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | 13 3.1 |
PIN 2 | 14 3.2 |
PIN 3 | Inhibit + 3.3 |
PIN 4 | Inhibit - 3.4 |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | L 1 1.1 |
PIN 2 | L 2 1.2 |
PIN 3 | L 3 1.3 |
PIN 4 | PE 1.4 |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | 2.1 |
PIN 2 | 2.2 |
PIN 3 | 2.3 |
PIN 4 | 2.4 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4065909055632 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85044083 |
Accessori
---- Fusibile elettronico ----
---- Corrente di alimentazione ----
---- Uninteruptible Power Supply (UPS) ----