Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Alimentatore Emparro20-Advanced trifase

IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 22,5 - 29V/40ADC

Codice: 9000-17332-1621110
Prodotto alternativo:   
Peso: 1.75 kg
Paese di origine:  MY
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Gli alimentatori su guida DIN a tre fasi della serie Emparro20-Advanced sono estremamente variegati e sono adatti per un’ampia serie di applicazioni in cui è richiesta una tensione continua affidabile. Grazie all’elevato rendimento di questi alimentatori è possibile risparmiare sui costi dell’energia e ridurre al contempo l’impronta di Co2. Grazie alla ridotta dispersione di calore viene allungata la durata utile degli alimentatori e ridotto il fabbisogno di raffreddamento del quadro elettrico. L’alimentatore offre anche un power-boost di 5 secondi che consente il funzionamento di carichi capacitivi e induttivi. Con una corrente di inserimento molto bassa viene impedito che si attivi l’interruttore di protezione di ingresso. La tecnologia dei morsetti push-in garantisce un’installazione rapida e semplice dell’alimentatore. Grazie alla potente protezione dalla sovratensione, gli alimentatori sono efficacemente protetti da brevi picchi di tensione, il che allunga la durata utile degli alimentatori e aumenta la disponibilità della macchina.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi commutazione in parallelo max 3
Numero apparecchi collegamento in cascata max 20
Commutabilità in parallelo si
Connessione in serie si
Grado di sicurezza SELV/PELV
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA 400 V
Tensione di ingresso 2 CA 500 V
Tensione di ingresso CA min 350 V
Tensione di ingresso CA max 575 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 1,6 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 1,3 A
Numero di fasi ingresso 3
Rendimento 95,2 % @ 400 V AC, 95,1 % @ 500 V AC
Dati elettrici | Uscita
Duration Power Boost max. 5 s
Potenza in uscita 960 W
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita CC min 22,5 V
Tensione di uscita CC max 29 V
Corrente di uscita 42,7 A
Output current min. 33,1 A
Output current max. 42,7 A
Tempo di ritenuta 20 ms
Power Boost 150 %
Ondulazione residua (s-s) max 50 mV
Spikes (s-s) max. 65 mV
Diagnosi
Contatto d'allarme si
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a molla a innesto
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. 3000 m
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Classe di protezione (EN IEC 61140) I
Protezione da sovraccarico uscita si
Grado di inquinamento 2
Protezione da cortocircuito uscita si
Protezione dal surriscaldamento uscita si
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Tipo di raffreddamento Circolazione d’aria naturale
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) V-0
PCB rivestito conforme no
Materiale custodia Alluminio
Dati meccanici | Dati di montaggio
Peso netto 1750 g
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-7.5/TH35-15
posizione di montaggio Orizzontale, Verticale
Altezza 129 mm
Larghezza 100 mm
Profondità 171,9 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Ambient temperature min. -25 °C
Ambient temperature max. 70 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 95 % Senza condensazione
Environmental product conformity
REACH (EC) No 1907/2006
REACH-SVHC compliant
RoHS 2011/65/EU
China RoHS compliant | EPUP 25
WEEE compliant
Halogen-free-Material JEDEC JS709A
Pb-free-Material JESD97
CE 2014/30/EU
Certificazioni
UL E200364
SEMI F47 compliant

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4065909055274
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044083

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 9000-17332-1621110_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 9000-17332-1621110_E200364_NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 9000-17332-1621110_pd_en_13.pdf (13)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Documento: Istruzioni d'installazione 9000-17332-1621110_ina_10_10.pdf (10)
  • File di progettazione: DXF 9000-17332-1621110_dxf_x_a.dxf (A)
  • File di progettazione: P8 9000-17332-1621110_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 9000-17332-1621110_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 9000-17332-1621110_15-03-23_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 9000-17332-1621110_15-03-23_uk_z_a.pdf (A)

---- Corrente di alimentazione ----
---- Fusibile elettronico ----
---- Uninteruptible Power Supply (UPS) ----
* più IVA, più costi d'invio