Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
Emparro alim. switching monofase 48VDC/10A
Il prodotto può differire dall'immagine

Emparro alim. switching monofase 48VDC/10A

PowerBoost: 150% di corrente per 4 sec.
Codice: 85439
Peso: 1.256 kg
  Disponibile
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Corrente: 10 A
Ingresso
Tensione d'ingresso 85...265 V AC/90...250 V DC
Corrente d'ingresso 5.1 A (100 V AC); 2.4 A (240 V AC)
Corrente di picco all'accensione dopo 1 ms max. 11 A (230 V AC)
Fattore di potenza 0.94 (230 V AC)
Frequenza 50...60 Hz
Fusibile in ingresso (interno) 10 A (T)
Dati generali
Norme EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47
Umidità relativa 5...95%, senza condensa
Grado di protezione IP20
Rendimento 95%
Dimensioni H×L×P 123×85×138 mm
Connessione Morsetti a molla a innesto
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Range temperatura -40...+60 °C, ...+70 °C derating (temp. di stoccaggio -40...+80 °C)
Uscita
Tensione d'uscita 48 V DC (SELV), ±1%; 48...56 V regolabile
Power Boost Iout N × 150% (min. 4 s)
Corrente di uscita 10 A
Tempo di ritenuta min. 30 ms (100 V AC); 10 A (48 V DC)
Ondulazione residua max. 50 mV eff/rms
Picchi max. 200 mV ss/pp
Dispositivo di protezione protetto da cortocircuito e sovraccarico
Indicatore LED LED (verde): OK; LED (rosso): sovraccarico, surriscaldamento o cortocircuito
Utilizzo in parallelo/in serie max. 5 unità/max. 2 unità
dati commerciali
EAN 4048879402682
eClass 27049002
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044090
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 85439_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 85439_66-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 85439_DNVGL-14695-15 HH-2020.08.04_gl_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 85439_DK-35520-UL_cb_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 85439_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 85439_E181433_QQGQ2_ur_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 85439_E181433_QQGQ8_urc_z_a.pdf
  • Download China RoHS informazioni EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Dati di prodotto 85439_pd_x_10.zip
  • Download File di progettazione 85439_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 85439_p8_2_50.zip
  • Download File di progettazione 85439_dxf_x_a.zip
  • Download Istruzioni d'installazione 85439_ina_2_18.pdf
cURus
cULus
DNV-GL
* più IVA, più costi di spedizione