Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

Emparro67 8-100-240/24 7/8"

Codice: 9000-11112-2062020
Peso: 1.55 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Emparro®67
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24 V DC (SELV), ±2%
Corrente: 8 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Numero apparecchi commutazione in parallelo max 3
Numero apparecchi collegamento in cascata max 2
Commutabilità in parallelo si
Connessione in serie si
Grado di sicurezza SELV
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Fusibile lato primario interno 6,3 A
Caratteristica prefusibile Ritardato
Tensione di ingresso 1 CA 100 V
Tensione di ingresso 2 CA 240 V
Tensione di ingresso CA min 90 V
Tensione di ingresso CA max 265 V
Tensione di entrata CC min 90 V
Tensione di entrata CC max 265 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 2,1 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 0,9 A
Inrush current max. 7 A @ 230 V
Rendimento 93,5 % @ 115 V AC, 94,2 % @ 230 V AC
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 24 V
Tensione di uscita CC min 23,52 V
Tensione di uscita CC max 24,48 V
Tensione di uscita impostabile no
Corrente di uscita 8 A
Durata Power Boost min 4 s
Alimentazione tampone per caduta di rete min 35 ms @ 230 V AC
Power Boost 150 %
Ondulazione residua effettiva max 30 mV
Spikes (s-s) max. 300 mV
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Protezione da sovraccarico uscita si
Protezione da cortocircuito uscita si
Protezione dal surriscaldamento uscita si
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 6 fori
Altezza 51 mm
Larghezza 109 mm
Profondità 175 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Derating da 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 4 %
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 100 %

Connection types
Tipo di collegamento 1 Output
Tipo di collegamento 1
Family construction form 7/8"
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 5
PIN 1 0 V DC
PIN 2 0 V DC
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC
PIN 5 24 V DC

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879482677
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85044095

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 9000-11112-2062020_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 9000-11112-2062020_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificati: FCC 9000-11112-2062020_SSDoC_fcc_z_a.zip (A)
  • Documento: Dati di prodotto 9000-11112-2062020_pd_x_12.zip (12)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 9000-11112-2062020_ina_4_15.pdf (15)
  • File di progettazione: DXF 9000-11112-2062020_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 9000-11112-2062020_p8_2_51.zip (51)
  • File di progettazione: STP 9000-11112-2062020_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 9000-11112-2062020_13-10.20_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 9000-11112-2062020_13-10.20_uk_z_a.pdf (A)

---- Distributore di potenza 24V ----
  • Distributore di potenza CUBE67, 1x7/8, 4xM12-A 6 poli
    Disponibile immediatamente.
    227,60 CHF
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Fusibile elettronico ----
---- Cavo di potenza ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
* più IVA, più costi d'invio