Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

IO-Link adapter for Emparro-2

Codice: 9000-06100-0020510
Peso: 0.009 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Adattatore IO-Link per il collegamento agli alimentatori a commutazione Emparro20-pro
L’adattatore di comunicazione IO-Link consente la diagnosi e la configurazione degli alimentatori a commutazione Emparro20-Pro
IO-Link Device V1.1.2
Certificate
Certificate
Certificate

Informazioni generali di prodotto
Manufacturer name Murrelektronik
Denominazione del prodotto del fabbricante IO-Link-Adapter-Emparro20-Pro
Master di prodotto del fabbricante Trafos/Netzgeräte
Famiglia di prodotti del fabbricante Sonstiges
Tipo di prodotto del fabbricante transformers + power supply accessories
URI fabbricante https://www.murrelektronik.com/
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio IO-Link CC min 18 V
Tensione di esercizio IO-Link CC max 30 V
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC 24 V
Tensione di entrata CC min 18 V
Tensione di entrata CC max 30 V
Corrente di ingresso CC max 50 mA
Corrente di ingresso IO-Link max 50 mA
Tipo di tensione (ingresso) DC
Dati elettrici | Uscita
Output current IO-Link per channel max. 50 mA
Comunicazione industriale | IO-Link
ID apparecchio (decimale) 524815
IO-Link lunghezza dati di processo uscita 3 Bytes
IO-Link lunghezza dati di processo ingresso 7 Bytes
IO-Link ID revisione V1.1.2
IO-Link modalità SIO si
IO-Link tempo di ciclo min 20 ms
IO-Link transmission rate COM2 (38.4 kbit/s)
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 0,2 mm²
Sezione di collegamento max 1,5 mm²
Cross section connection with wire end ferrule min. 0,25 mm²
Cross section connection with wire end ferrule max. 0,75 mm²
Numero AWG min 25
Numero AWG max 16
Cross section connection with wire end ferrule AWG min. 24 AWG
Cross section connection with wire end ferrule AWG max. 18 AWG
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura 8 mm
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Altitudine di installazione max. 5000 m
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Grado di inquinamento 2
Circuito di protezione ingresso Diodo soppressore
Protezione sovratensione si
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Tipo di raffreddamento Circolazione d’aria naturale
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) V-0
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Peso netto 9 g
Tipo di fissaggio geschnappt
Altezza 44,2 mm
Larghezza 19,1 mm
Profondità 17,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Ambient temperature min. -40 °C
Ambient temperature max. 70 °C
Temperatura di stoccaggio min 5 °C
Temperatura di stoccaggio max 35 °C
Umidità relativa dell’aria min (funzionamento) 5 % Senza condensazione
Umidità relativa dell’aria max (funzionamento) 95 % Senza condensazione
Dati tecnici | Affidabilità
MTBF 4160000 h, DIN EN 61709:1999-01, DIN EN ISO 13849-1:2008-12, SN 29500
Condizione aggiuntiva MTTF, MTBF 40 °C
Environmental product conformity
REACH (EC) No 1907/2006
REACH-SVHC compliant
RoHS 2011/65/EU | Exception 7c1
China RoHS compliant | EPUP 25
WEEE compliant
Halogen-free-Material Material not Halogen-free
Pb-free-Material Material not Pb-free
CE 2014/30/EU
CEM 2014/30/EU
Low Voltage Directive 2014/35/EU
Certificazioni
UL E200364

GTIN 4048879910637
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 9000-06100-0020510_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 9000-06100-0020510_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificati: CB  9000-06100-0020510_DK-140174-UL-E200364_cb_z_a.pdf (A)
  • Certificati: IO-Link 9000-06100-0020510_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 9000-06100-0020510_pd_x_16.zip (16)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 9000-06100-0020510_ina_x_10.zip (10)
  • File di progettazione: DXF 9000-06100-0020510_dxf_x_a.dxf (A)
  • File di progettazione: P8 9000-06100-0020510_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 9000-06100-0020510_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 9000-06100-0020510_01-05.23_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 9000-06100-0020510_01-05-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 9000-06100-0020510_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 9000-06100-0020510_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio