Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MICO Basic 2.1/3.3/3.4 c. el. aux. 8 canali  9000-41068-0100304
Il prodotto può differire dall'immagine

MICO Basic 2.1/3.3/3.4 c. el. aux. 8 canali

IN: 24VDC OUT: 2x24V/1ADC 3x24V/3ADC 3x24V/4ADC

Codice: 9000-41068-0100304
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.16 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

MICO BASIC 2.1/3.2/3.4
8 canali
Regolazione corrente 2× 1 A; 3× 2 A; 3× 4 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata CC 24 V
Tensione di entrata CC min 18 V
Tensione di entrata CC max 30 V
Tensione di ingresso ON ingressi di controllo min 10 V
Tensione di ingresso ON ingressi di controllo max 30 V
Lunghezza di impulso ON ingressi di controllo High min 20 ms
Corrente cumulativa set di ponticelli max 40 A
Dati elettrici | Uscita
Capacità di inserimento per ciascun canale max 20 mF
Corrente di commutazione max 20 mA
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento ingressi max 16 mm²
Sezione di collegamento uscite max 4 mm²
Sezione di collegamento ingressi/uscite di controllo max 2,5 mm²
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 90 mm
Larghezza 70 mm
Profondità 80 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C

Tipo di collegamento 1
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 24 V DC
Tipo di collegamento 2
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 0 V
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 24 V DC
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 0 V
Tipo di collegamento 5
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 On
PIN 2 14
Connection type 6
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 3
PIN 4 Out 4
Connection type 7
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 Out 5
PIN 2 Out 6
PIN 3 Out 7
PIN 4 Out 8

ECLASS-6.0 27371802
ECLASS-6.1 27371802
ECLASS-7.0 27371802
ECLASS-8.0 27371802
ECLASS-9.0 27371802
ECLASS-10.1 27371802
ECLASS-11.1 27371802
ECLASS-12.0 27371802
ETIM-5.0 EC001440
GTIN 4048879678773
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 9000-41068-0100304_MC165828-C3211-07-1583209_csa_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed CA 9000-41068-0100304_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 9000-41068-0100304_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered US 9000-41068-0100304_E321289-QVRQ2_ur_z_a.pdf (A)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 9000-41068-0100304_ina_x_15.zip (15)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 9000-41068-0100304_02-07.16_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 9000-41068-0100304_02-07.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 9000-41068-0100304_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Accessori di marcatura ----
---- Corrente di alimentazione ----
---- Fusibile elettronico ----
  • MICO set ponticellamento (1 set)
    Disponibile immediatamente.
    10,20 CHF
  • MICO pulsanti conto attivazione accidentale (confezione 1 - 4 pezzi)
    Disponibile immediatamente.
    4,60 CHF
  • MICO set ponticellamento (10 sets)
    Disponibile immediatamente.
    92,10 CHF
* più IVA, più costi d'invio