Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
MICO fusibile 250  9000-41078-0600002
Il prodotto può differire dall'immagine

MICO fusibile 250

Codice: 9000-41078-0600002
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.15 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

MICO FUSE 250
8 canali
Corrente totale: max. 40 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 250 V
Tensione di esercizio CC max 250 V
Corrente di esercizio max 6 A
Corrente cumulativa max 40 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento ingressi max 16 mm²
Sezione di collegamento uscite min 0,5 mm²
Sezione di collegamento uscite max 4 mm²
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 90 mm
Larghezza 70 mm
Profondità 80 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Derating da 40 °C

Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 In
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 3
PIN 4 Out 4
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 Out 5
PIN 2 Out 6
PIN 3 Out 7
PIN 4 Out 8

ECLASS-6.0 27371802
ECLASS-6.1 27142107
ECLASS-7.0 27142121
ECLASS-8.0 27142121
ECLASS-9.0 27142121
ECLASS-10.1 27142121
ECLASS-11.1 27142121
ECLASS-12.0 27142121
ETIM-5.0 EC001440
GTIN 4048879335270
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363030

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 9000-41078-0600002_MC165828-70000741-C6225-01_csa_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: CSA US 9000-41078-0600002_MC165828-70000741-C6225-81_csau_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered CA 9000-41078-0600002_E353054-QEUY8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered US 9000-41078-0600002_E353054-QEUY2_ur_z_a.pdf (A)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 9000-41078-0600002_ina_x_15.zip (15)
  • File di progettazione: DXF 9000-41078-0600002_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 9000-41078-0600002_p8_2_28.zip (28)
  • File di progettazione: STP 9000-41078-0600002_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 9000-41078-0600002_1179-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 9000-41078-0600002_1179-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 9000-41078-0600002_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Corrente di alimentazione ----
---- Microfusibile ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio