Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Mico Pro circ. elettronico aux 1 canale  9000-41011-0800000
Il prodotto può differire dall'immagine

Mico Pro circ. elettronico aux 1 canale

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 8 A

Codice: 9000-41011-0800000
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.053 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Mico Pro® fix 1.8
1 canale
Regolazione corrente 8 A
Configura il tuo Mico Pro® online:
START

Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Corrente cumulativa max 40 A
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di entrata 1 CC 12 V
Tensione di entrata 2 CC 24 V
Tensione di entrata CC min 9 V
Tensione di entrata CC max 30 V
Possibilità di controllo tramite modulo di potenza
Corrente cumulativa set di ponticelli max 40 A
Alimentazione di sistema tramite modulo di potenza
Dati elettrici | Uscita
Numero canali di uscita 1
Corrente di sgancio CC pieno carico per ciascun canale 8 A
Capacità di inserimento max 30 mF
Tolleranza corrente di sgancio min 0 %
Tolleranza corrente di sgancio max 20 %
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento fisso min 0,2 mm²
Sezione di collegamento fisso max 2,5 mm²
Sezione di collegamento mobile min 0,2 mm²
Sezione di collegamento mobile max 4 mm²
Numero AWG fisso min 14
Numero AWG fisso max 24
Numero AWG mobile min 12
Numero AWG mobile max 24
Installazione | Collegamento
Connessione Sistema di ponticellamento
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 130 mm
Larghezza 8 mm
Profondità 114 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 55 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C

Tipo di collegamento 1
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 UB +
Tipo di collegamento 2
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 1
PIN 1 0 V
Tipo di collegamento 3
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 4
PIN 1 On
PIN 2 Ctrl
PIN 3 Alarm
PIN 4 0.9
Tipo di collegamento 4
Family construction form Bridging Contact
Gender male
Colore portacontatti nero
N. di poli 4
PIN 1 On
PIN 2 Ctrl
PIN 3 Alarm
PIN 4 0.9
Tipo di collegamento 5
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 0 V 1
Connection type 6
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 1
PIN 1 Out 1

ECLASS-6.0 27371802
ECLASS-6.1 27371802
ECLASS-7.0 27371802
ECLASS-8.0 27371802
ECLASS-9.0 27371802
ECLASS-10.1 27371802
ECLASS-11.1 27371802
ECLASS-12.0 27371802
ETIM-5.0 EC001440
GTIN 4048879552486
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 9000-41011-0800000_MC165828-C3211-07-1583209_csa_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: CSA US 9000-41011-0800000_MC165828-C3211-87-1583209_csau_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: EAC 9000-41011-0800000_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Listed CA 9000-41011-0800000_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 9000-41011-0800000_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered US 9000-41011-0800000_E321289-QVRQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificati: GL  9000-41011-0800000_TAA00001YE-DNVGL-2023-07-30_gl_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 9000-41011-0800000_pd_x_13.zip (13)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 9000-41011-0200000_ina_x_16.zip (16)
  • Documento: Manuali 9000-41011-0200000_hdb_x_28.zip (28)
  • File di progettazione: DXF 9000-41011-0800000_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 9000-41011-0800000_p8_2_60.zip (60)
  • File di progettazione: STP 9000-41011-0800000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 9000-41011-0800000_11-12.16_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 9000-41011-0800000_07-07.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTBF Report 9000-41011-0800000_SN29500-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 9000-41011-0800000_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Fusibile elettronico ----
---- Corrente di alimentazione ----
---- Accessori di marcatura ----
---- Piastra di chiusura per morsettiera ----
* più IVA, più costi d'invio