sistemi di controllo
ASA con adattatore per guida DIN
Codice: | 20900 |
Peso: | 0.005 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Dati tecnici
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 20 mm |
---|---|
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 10 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27189234 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189234 |
ECLASS-7.0 | 27189234 |
ECLASS-8.0 | 27189234 |
ECLASS-9.0 | 27189234 |
ECLASS-10.1 | 27182807 |
ECLASS-11.1 | 27182807 |
ECLASS-12.0 | 27182807 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879042581 |
Lotto minimo ordinabile | 10 |
Numero di tariffa doganale | 39269097 |