treccia per m. a terra 35mm² 200mm per M6
rame zincato
Codice: | 4000-71001-3520006 |
Peso: | 0.072 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Treccia per messa a terra 35 mm²
200 mm per foro (M6)
max. 195 A
per MEF 3/1 NHD, MEF 3/1 e MEF 3/2
Foro per filettatura metrica o PG
200 mm per foro (M6)
max. 195 A
per MEF 3/1 NHD, MEF 3/1 e MEF 3/2
Foro per filettatura metrica o PG
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
GTIN | 4048879031417 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 74130000 |
Accessori
---- Materiale per messa a terra ----
---- Cacciavite ----