Ti potrebbe interessare anche
3× 400 V AC
RC
Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.
RC
Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.
Dati tecnici
Frequenza | 50...60 Hz |
---|---|
Materiale | Plastica antifiamma a norme (UL 94) |
Massa isolante | Massa isolante a 2 componenti |
Dati generali
Connessione | circa 250 mm, cavetti singoli 0.5 mm², con morsetti a forcella autobloccanti M4 |
---|---|
Dimensioni H×L×P | 75×45×42 mm |
Range temperatura | -20...+60 °C |
dati commerciali
EAN | 4048879019651 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
paese di origine | CZ |