filtro motore
RC, 3x575VAC/7,5kW
Codice: | 23007 |
Peso: | 0.176 kg |
Paese di origine: | CZ |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
3× 575 V AC
RC
Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.
RC
Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.
Dati tecnici
Dati tecnici
Frequenza | 50...60 Hz |
---|---|
Tensione d'ingresso | 575...575 V AC |
Materiale | Plastica antifiamma a norme (UL 94) |
Massa isolante | Massa isolante a 2 componenti |
Dati generali
Range temperatura | -20...+60 °C |
---|---|
Connessione | Morsetti 3 poli, 2× 0.75...2.5 mm², M4 |
Dimensioni H×L×P | 75×45×42 mm |
Product article number of manufacturer | 23007 |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
EAN | 4048879019606 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Screwdriver ----