Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
filtro motore
Il prodotto può differire dall'immagine

filtro motore

RC 3/022-400 U
Codice: 23020
Peso: 0.114 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

3× 400 V AC
RC
PG9
Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza. Per fissaggio su guida DIN usare 2×cod. 20900 adattatore
Dati tecnici
Frequenza 50...60 Hz
Materiale Plastica antifiamma a norme (UL 94)
Massa isolante Massa isolante a 2 componenti
Dati generali
Connessione circa 500 mm, PVC cavo 3× 0.75 mm²
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Range temperatura -20...+60 °C
Dimensioni H×L×P 41×41×41 mm
dati commerciali
EAN 4048879019514
eClass 27371013
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 23020_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 23020_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download China RoHS informazioni EPUP-20_CHR_x_1.pdf
cURus
* più IVA, più costi di spedizione