Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
filtro motore
Il prodotto può differire dall'immagine

filtro motore

RC, 3x690VAC/4kW
Codice: 23056
Peso: 0.048 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

3× 690 V AC
RC
Per fissaggio su guida DIN usare cod. 20900 adattatore Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.
Dati tecnici
Frequenza 50...60 Hz
Materiale Plastica antifiamma a norme (UL 94)
Massa isolante Massa isolante a 2 componenti
Dati generali
Connessione circa 200 mm, cavetti singoli 0.5 mm² autobloccante fork terminal ends M4
Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Range temperatura -20...+60 °C
Dimensioni H×L×P 43×15×40 mm
dati commerciali
EAN 4048879019415
eClass 27371013
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
  • Download Scheda tecnica
  • Download Approvazioni e certificati 23056_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 23056_05-04.20_ce_z_a.pdf
  • Download Approvazioni e certificati 23056_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Dati di prodotto 23115_pd_x_13.zip
  • Download File di progettazione 23050_stp_x_a.zip
  • Download File di progettazione 23050_dxf_x_a.zip
cURus
* più IVA, più costi d'invio