filtro motore
RC 3R-400/4 PG 9 vite
Codice: | 23110 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.03 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
3× 400 V AC
VDR
M6 isolato
PG9
Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.
VDR
M6 isolato
PG9
Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete | 10 ... 400 Hz |
---|
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA | 400 V |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 0,5 mm² |
---|
Installazione | Collegamento
Connection information | Cavetti singoli |
---|---|
Lunghezza cavetti singoli | 100 mm |
Morsetti ad anello | M6Isolato |
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
Materiale composto di riempimento | Massa isolante a 2 componenti |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito |
---|---|
Suitable for mounting type | Motorklemmkasten |
Altezza | 25 mm |
Larghezza | 25 mm |
Profondità | 40 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879019316 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Cacciavite ----