Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
filtro motore  23112
Il prodotto può differire dall'immagine

filtro motore

RC 3 R-575/4 PG 9
Codice: 23112
Prodotto alternativo:    23172
Peso: 0.031 kg
Paese di origine:  CZ
Esaurito - Data di consegna su richiesta
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:
Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

3× 575 V AC
VDR
Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati tecnici
Tensione d'ingresso 575...575 V AC
Materiale Plastica antifiamma a norme (UL 94)
Morsetti ad anello M6 isolato
Massa isolante Massa isolante a 2 componenti
Dati generali
Tipo di fissaggio sulla morsettiera del motore con connettore
Range temperatura -20...+60 °C
Connessione circa 100 mm, cavetti singoli 0.5 mm²
Dimensioni H×L×P 25×25×40 mm

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
EAN 4048879019293
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • Download PDF del prodotto
  • Download Approvazioni: EAC 23112_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Download Approvazioni: UL Registered CA 23112_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Download Approvazioni: UL Registered US 23112_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Download Documento: Dati di prodotto 23110_pd_x_10.zip
  • Download Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 23112_02-02.21_ce_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Download Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 23112_02-02.21_uk_z_a.pdf

---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio