filtro motore
varistore, 3x400VAC/20kW
Codice: | 23144 |
Peso: | 0.075 kg |
Paese di origine: | CZ |
Esaurito - Data di consegna su richiesta
Descrizione
3× 400 V AC
VDR
Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.
VDR
Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.



Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione d'ingresso | 400...400 V AC |
---|---|
Materiale | Plastica antifiamma a norme (UL 94) |
Morsetti ad anello | M6 isolato |
Massa isolante | Massa isolante a 2 componenti |
Dati generali
Tipo di fissaggio | sulla morsettiera del motore con connettore |
---|---|
Range temperatura | -20...+60 °C |
Connessione | circa 150 mm, cavetti singoli 1 mm² |
Dimensioni H×L×P | 39×39×44 mm |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
EAN | 4048879019118 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85363010 |
Accessori
---- Cacciavite ----