Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 24 423 90 90
Zoom
filtro motore
Il prodotto può differire dall'immagine

filtro motore

varistore, 3x575VAC/20kW
Codice: 23147
Peso: 0.075 kg
  In produzione
 Confronto prodotti
Prezzo di listino unitario:

Ti potrebbe interessare anche

3× 575 V AC
VDR-(1) per fase
Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.
Dati tecnici
Materiale Plastica antifiamma a norme (UL 94)
Massa isolante Massa isolante a 2 componenti
Morsetti ad anello M6 isolato
Frequenza 10...400 Hz
Dati generali
Connessione circa 150 mm, cavetti singoli 1 mm²
Tipo di fissaggio sulla morsettiera del motore con connettore
Range temperatura -20...+60 °C
Dimensioni H×L×P 39×39×44 mm
dati commerciali
EAN 4048879019088
eClass 27371013
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010
paese di origine CZ
 
Dati relativi all'articolo:
* più IVA, più costi d'invio